Écrous à souder, modèle à manchon【1-1,000 pièces par conditionnement】

Écrous à souder, modèle à manchon
  • Remise sur volume
A rubber blind nut that is effective in sealing, insulating, and preventing vibration in one-sided work. Particularly effective against reducing noise from fan motors, etc. Has a special sleeve on the inside of the body, which does not require torque control when tightening the bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WNSR-C-320L-SV-3W
WNSR-C-420-SV-3W
WNSR-C-420L5-SV-3W
WNSR-C-420L-SV-3W
WNSR-C-520-SV-3W
WNSR-C-520L-SV-3W
WNSR-C-620L-SV-3W
WNSR-E-620L-SV-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Unité de vente Longueur L
(mm)
Dureté
(HsA)
Poids unitaire
(g)
Pas
(mm)

1.24 €

1 Disponible 6 jours 103[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)13.5701.30.5

1.31 €

1 Disponible 6 jours 104[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.7701.70.7

1.59 €

1 Disponible 6 jours 104[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15502.10.7

1.48 €

1 Disponible 6 jours 104[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15702.20.7

1.59 €

1 Disponible 6 jours 105[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)14.9703.00.8

1.73 €

1 Disponible 6 jours 105[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)17.7703.80.8

1.23 €

1 6 jours 106[Vrac (achat à partir de 1 pc)] Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)22707.61

939.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106Boîte / paquet22706.71

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Traitement de surface Chrome trivalent Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) Trivalent blanc

Assistance technique