Écrous blindés, tête plate (APS)

Écrous blindés, tête plate (APS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Because the bottom part of the nut is cap-shaped, it is ideal for use when trying not to damage the inner side of the work with the bolt tip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APS-415
APS-425
APS-435
APS-515
APS-525
APS-535
APS-625
APS-640
APS-825
APS-840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

1.67 €

1 Disponible 6 jours 1040.5–1.50.7

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1041.5–2.50.7

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1042.5–3.50.7

2.99 €

1 Disponible 6 jours 1050.5–1.50.8

1.93 €

1 Disponible 6 jours 1051.5–2.50.8

1.98 €

1 Disponible 6 jours 1052.5–3.50.8

3.03 €

1 Disponible 6 jours 1060.5–2.51

2.40 €

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1062.5~4.01

3.69 €

1 Disponible 6 jours 1081.0–2.51.25

3.84 €

1 Disponible 6 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique