Écrous blindés, petite embase (SFSSF)

Écrous blindés, petite embase (SFSSF)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Because the bottom part of the nut is cap-shaped, it is ideal for use when trying not to damage the inner side of the work with the bolt tip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS-315SF-3W
SFS-415SF-3W
SFS-425SF-3W
SFS-435SF-3W
SFS-515SF-3W
SFS-525SF-3W
SFS-535SF-3W
SFS-625SF-3W
SFS-640SF-3W
SFS-825SF-3W
SFS-840SF-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

2.16 €

1 Disponible 8 jours 1030.5–1.50.5

1.21 €

1 Disponible 5 jours 1040.5–1.50.7

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1041.5–2.50.7

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1042.5–3.50.7

2.02 €

1 Disponible 8 jours 1050.5–1.50.8

1.24 €

1 Disponible 6 jours 1051.5–2.50.8

1.29 €

1 Disponible 6 jours 1052.5–3.50.8

3.07 €

1 Disponible 6 jours 1060.5–2.51

3.22 €

1 Disponible 6 jours 1062.5~4.01

2.35 €

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.0–2.51.25

3.52 €

1 Disponible 6 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) Trivalent blanc

Assistance technique