Référence fabricant: AFH-315SF
Marque: NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
Prix: 0.53 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 3
Épaisseur de plaque de fixation recommandée: 0.5–1.5 mm
Pas: 0.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFH-315SF
Référence pièce
|
---|
AFH-315SF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 0.5–1.5 | 0.5 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Traitement de surface | NA | Type de filetage | Métrique, gros filet |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Serti | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | Textile |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous standard, petite embase AFHSF, le numéro d'article est le suivant: AFH-315SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFH-315SF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée(mm)
Pas(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AFH-1025SF |
AFH-1040SF |
AFH-325SF |
AFH-415SF |
AFH-425SF |
AFH-435SF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Pas (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 1.0–2.5 | 1.5 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 2.5~4.0 | 1.5 | |
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 1.5–2.5 | 0.5 | |
1.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 0.5–1.5 | 0.7 | |
1.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 1.5–2.5 | 0.7 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 2.5–3.5 | 0.7 |