Écrous standard, tête plate APH

Écrous standard, tête plate APH
  • En promotion
  • Remise sur volume
Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APH-1025
APH-1040
APH-315
APH-325
APH-415
APH-425
APH-435
APH-445
APH-515
APH-525
APH-535
APH-545
APH-625
APH-640
APH-825
APH-840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

0.69 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101.0–2.51.5

0.87 €

1 Disponible 6 jours 10102.5~4.01.5

0.44 €

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.5–1.50.5

0.38 €

1 Disponible 6 jours 1031.5–2.50.5

0.30 €

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040.5–1.50.7

1.87 €

1 Disponible 5 jours 1041.5–2.50.7

1.90 €

1 Disponible 6 jours 1042.5–3.50.7

0.39 €

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1043.5~4.50.7

0.40 €

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.5–1.50.8

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1051.5–2.50.8

1.98 €

1 Disponible 6 jours 1052.5–3.50.8

0.76 €

1 Disponible 6 jours 1053.5~4.50.8

0.47 €

1 5 jours 1060.5–2.51

0.55 €

1 Disponible 6 jours 1062.5~4.01

0.56 €

0.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.0–2.51.25

0.70 €

1 Disponible 6 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique