• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrou hexagonal APHHEX【1-1,000 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal APHHEX
  • Remise sur volume

The nut body has a six-sided (HEX) shape. When fastened in the bottom hold of the hex-shaped work, it will achieve stability and high strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APH-425HEX
APH-435HEX
APH-515HEX
APH-525HEX
APH-535HEX
APH-625HEX
APH-640HEX
APH-825HEX
APH-840HEX
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

0.43 €

Disponible 5 jours 1041.5–2.50.7

0.44 €

Disponible 5 jours 1042.5–3.50.7

260.35 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1050.5–1.50.8

0.49 €

Disponible 5 jours 1051.5–2.50.8

272.08 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1052.5–3.50.8

0.70 €

Disponible 5 jours 1060.5–2.51

0.71 €

Disponible 5 jours 1062.5~4.01

0.90 €

Disponible 5 jours 1081.0–2.51.25

414.03 €

500 pièces par conditionnement

12 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface NA Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique