Écrous moletés SPHRLT

Écrous moletés SPHRLT
  • En promotion
  • Remise sur volume
Knurling has been performed around the outer peripheral surface of the nut body. When this knurled part is fastened, then it will catch on the bottom hole of the work and achieve stability and high strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPH-415RLT-3W
SPH-425RLT-3W
SPH-435RLT-3W
SPH-515RLT-3W
SPH-525RLT-3W
SPH-535RLT-3W
SPH-625RLT-3W
SPH-640RLT-3W
SPH-825RLT-3W
SPH-840RLT
SPH-840RLT-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Traitement de surface Traitement de surface (détails) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

2.19 €

1 Disponible 6 jours 104Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5–1.50.7

2.20 €

1 Disponible 6 jours 104Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5–2.50.7

2.21 €

1 Disponible 6 jours 104Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc2.5–3.50.7

2.24 €

1 Disponible 6 jours 105Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5–1.50.8

2.01 €

1 Disponible 5 jours 105Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5–2.50.8

2.05 €

1 Disponible 5 jours 105Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc2.5–3.50.8

2.11 €

1 Disponible 5 jours 106Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5–2.51

2.32 €

1 Disponible 6 jours 106Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc2.5~4.01

0.61 €

0.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.0–2.51.25

1.13 €

1 Disponible 6 jours 108NANA2.5~4.01.25

2.47 €

1 Disponible 6 jours 108Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc2.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Serti
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique