• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoises tranchantes pour plaques en acier inoxydable (modèle borgne)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Entretoises tranchantes pour plaques en acier inoxydable (modèle borgne)
  • Remise sur volume

A product that is the first in the world to be able to be press fitted into 304 stainless steel sheets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSO4-M3-6-410
BSO4-M3-8-410
BSO4-M3-10-410
BSO4-M3-12-410
BSO4-M3-14-410
BSO4-M3-16-410
BSO4-M3-18-410
BSO4-M3-20-410
BSO4-M3-22-410
BSO4-M3-25-410
BSO4-M4-6-410
BSO4-M4-8-410
BSO4-M4-10-410
BSO4-M4-12-410
BSO4-M4-14-410
BSO4-M4-16-410
BSO4-M4-18-410
BSO4-M4-20-410
BSO4-M4-22-410
BSO4-M4-25-410
BSO4-M5-6-410
BSO4-M5-8-410
BSO4-M5-10-410
BSO4-M5-12-410
BSO4-M5-14-410
BSO4-M5-16-410
BSO4-M5-18-410
BSO4-M5-20-410
BSO4-M5-22-410
BSO4-M5-25-410
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) L (Longueur totale)
(mm)
Pas
(mm)

1,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10360.5

1,396.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10380.5

1,642.86 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103100.5

2.93 €

Disponible 4 jours 103120.5

1,896.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103140.5

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103160.5

2,134.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103180.5

2,888.89 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103200.5

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103220.5

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 103250.5

1,896.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10460.7

2,007.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10480.7

2,134.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104100.7

2,261.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104120.7

2,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104140.7

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104160.7

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104180.7

3,912.70 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104200.7

3,952.38 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104220.7

4,539.68 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 104250.7

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10560.8

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 10580.8

2,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105100.8

2,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105120.8

2,777.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105140.8

3,015.87 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105160.8

3,515.87 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105180.8

3,642.86 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105200.8

4,650.79 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105220.8

5,023.81 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 105250.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface Zingage Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Application / Fonction Serti Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique