• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entretoises tranchantes pour plaques en acier inoxydable (modèle pénétrant)【1,000 pièces par conditionnement】

Entretoises tranchantes pour plaques en acier inoxydable (modèle pénétrant)

A product that is the first in the world to be able to be press fitted into 304 stainless steel sheets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SO4-3.5M3-3-410
SO4-3.5M3-4-410
SO4-3.5M3-6-410
SO4-3.5M3-8-410
SO4-3.5M3-10-410
SO4-3.5M3-12-410
SO4-3.5M3-16-410
SO4-3.5M3-18-410
SO4-M3-3-410
SO4-M3-4-410
SO4-M3-6-410
SO4-M3-8-410
SO4-M3-10-410
SO4-M3-12-410
SO4-M3-16-410
SO4-M3-18-410
SO4-M4-3-410
SO4-M4-4-410
SO4-M4-6-410
SO4-M4-8-410
SO4-M4-10-410
SO4-M4-12-410
SO4-M4-16-410
SO4-M4-18-410
SO4-M4-20-410
SO4-M4-22-410
SO4-M4-25-410
SO4-M5-3-410
SO4-M5-4-410
SO4-M5-12-410
SO4-M5-16-410
SO4-M5-18-410
SO4-M5-20-410
SO4-M5-22-410
SO4-M5-25-410
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) H (2 méplats)
(mm)
L (Longueur totale)
(mm)
Pas
(mm)

1,269.84 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.430.5

1,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.440.5

1,626.98 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.460.5

1,769.84 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.480.5

1,896.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.4100.5

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.4120.5

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.4160.5

2,634.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1036.4180.5

1,126.98 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.830.5

1,126.98 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.840.5

1,269.84 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.860.5

1,269.84 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.880.5

1,642.86 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.8100.5

1,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.8120.5

2,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.8160.5

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1034.8180.5

1,507.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.430.7

1,626.98 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.440.7

1,896.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.460.7

2,007.94 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.480.7

2,261.90 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4100.7

2,134.92 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4120.7

3,015.87 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4160.7

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4180.7

3,404.76 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4200.7

3,515.87 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4220.7

3,642.86 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1048.4250.7

1,769.84 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.430.8

1,896.83 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.440.8

2,365.08 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4120.8

2,888.89 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4160.8

3,142.86 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4180.8

3,277.78 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4200.8

3,404.76 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4220.8

3,515.87 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1058.4250.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface Zingage Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique