• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrous de clinchage (pour plaques fines)【1,000 pièces par conditionnement】

Écrous de clinchage (pour plaques fines)

Can be mounted onto thin plates with a thickness of 0.51 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMP-M2.5-SUS
SMP-M3-SUS
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)

500.00 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 102.50.45

500.00 €

1,000 pièces par conditionnement

Devis 1030.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Application / Fonction Serti Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) Passivation
A(Max)(mm) 0.61 Épaisseur min.(mm) 0.64

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique