Écrous de clinchage pour feuilles en acier inoxydable【1-1,000 pièces par conditionnement】

Écrous de clinchage pour feuilles en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A product that is the first in the world to be able to be press fitted into 304 stainless steel sheets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-M3-1-TSC
SP-M4-0-TSC
SP-M5-2-TSC
SP-M6-1-TSC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Unité de vente A(Max)
(mm)
Épaisseur min.
(mm)
Pas
(mm)

4.14 €

1 Disponible 6 jours 103[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4542 équiv.)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)0.9710.5

4.67 €

1 Disponible 6 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4542 équiv.)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)0.770.8-10.7

2,108.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydableBoîte / paquet1.381.40.8

8.98 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.381.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Peinture / revêtement Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti
Traitement de surface (détails) Revêtement en acier inoxydable

Assistance technique