• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixations de panneaux (modèle à tournevis universel)【100 pièces par conditionnement】

Fixations de panneaux (modèle à tournevis universel)

Floating universal type can absorb machining measurement errors; can be installed by hand and supports both Phillips head and flathead screwdrivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF12-M3-0
PF12-M3-1
PF12-M3-2
PF12-M4-0
PF12-M4-1
PF12-M4-2
PF12-M5-0
PF12-M5-1
PF12-M5-2
PF12-M6-0
PF12-M6-1
PF12-M6-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal Dimension G
(mm)

312.70 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1034.32

312.70 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1035.84

312.70 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1037.37

340.48 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1045.84

340.48 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1047.37

340.48 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1048.89

391.27 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1055.84

391.27 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1057.37

391.27 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1058.89

450.79 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1067.37

450.79 €

100 pièces par conditionnement

Devis 1068.89

450.79 €

100 pièces par conditionnement

Devis 10610.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Application Pour panneau Traitement de surface NA
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique