• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinet en étoile【1-50 pièces par conditionnement】

Robinet en étoile
  • Remise sur volume

Simple and sound assembly using an impact driver. The entire anchor can type the mesh with concrete to provide substantial strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-1010-ECO
TP-1010-SG
TP-1060-ECO
TP-1060-SG
TP-1080-ECO
TP-1080-SG
TP-1210-ECO
TP-1260-ECO
TP-1270-ECO
TP-1290-ECO
TP-645-ECO
TP-645-SG
TP-660-ECO
TP-850-ECO
TP-850-SG
TP-870-ECO
TP-870-SG
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails) Filetage nominal (M) Longueur L ou l (mm)
(mm)
En pointe Type de strie du filetage Unité de vente

1.44 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete10100Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.15 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu10100Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.85 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete1060Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.75 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu1060Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.66 €

Disponible Jour même

Stock

FerChrome trivalentEcorete1080Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.65 €

Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu1080Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

83.73 €

50 pièces par conditionnement

4 jours FerChrome trivalentEcorete12100Autres formes spécialesMétrique, gros filetBoîte / paquet

1.43 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete1260Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.44 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete1270Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.61 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete1290Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.58 €

5 jours FerChrome trivalentEcorete645Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.10 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu645Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.71 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete660Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.85 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete850Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.75 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu850Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.84 €

4 jours FerChrome trivalentEcorete870Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.90 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)ZingageZingage fondu870Autres formes spécialesMétrique, gros filetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique