• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis-rivet (modèle à 16 dents)【160 pièces par conditionnement】

Vis-rivet (modèle à 16 dents)

Withdrawal requires strength and there is no wobble while in a mounted state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4890-BLACK

Référence pièce
4890-BLACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

20.11 €

160 pièces par conditionnement

5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon, polyamide PA6 Forme de l'objet de montage φ6.0 Épaisseur de la plaque(mm) 3.3~6.0
Application Pour panneau Couleur Noir Unité de vente Boîte / paquet

Vous vous trouvez sur la page de Vis-rivet (modèle à 16 dents), le numéro d'article est le suivant: 4890-BLACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4890-BLACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique