• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Niflock【1,200-1,500 pièces par conditionnement】

Niflock

Provides simple and quick continuous riveting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2500-BLACK
2501-BLACK
2502-BLACK
2503-BLACK
2504-BLACK
2507-BLACK
2508-BLACK
2509-BLACK
2513-BLACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Forme de l'objet de montage Épaisseur de la plaque
(mm)

165.48 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ4.00.5-5.0

133.33 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ5.00.5-5.0

147.43 €

1,200 pièces par conditionnement

5 jours 10Nylon, polyamide PA66φ6.0–6.56.0-10.0

122.77 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ5.01.4-3.0

127.89 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ5.03.0-6.0

126.98 €

1,200 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ6.010.0-14.0

165.48 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 10Nylon, polyamide PA66φ5.03.5-7.5

202.38 €

1,500 pièces par conditionnement

64 jours 10Nylon, polyamide PA66φ6.03.7-6.0

150.40 €

1,200 pièces par conditionnement

5 jours 10POM+Nylon, polyamide PA66φ6.06.0-10.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour panneau Couleur Noir Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique