Kit de pièces de recul, série commerciale (UNC)

Kit de pièces de recul, série commerciale (UNC)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Includes an insertion tool with tap handle functionality. A magnet-type extraction tool has also been set together with this.

[Features]
· A male screw repair kit for individual recoils that is widely used throughout the world in repair associated with industrial machinery, automobiles, and motorcycles.
· The following parts are included in the red plastic box.
· Drill for bottom hole (M12-1 / 2 or less), recoil tap #2 (HSS), recoil (length 1.5D), insertion tool (M12-1 / 2 or less, and includes tap handle), extraction tool with magnet (M12-1 / 2 or less).
· The spark plug kit includes a pilot tap.
· The pilot tap does not use a drill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33048
33058
33068
33078
33088
33108
33528
33548
33568
33588
33608
33628
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du filetage (inséré), pouces Nombre contenu dans un paquet

66.45 €

34.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4-2015

72.68 €

38.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

105/16-1815

130.49 €

1 Disponible 6 jours 103/8-1610

130.49 €

1 Disponible 9 jours 107/16-1410

102.02 €

1 Disponible 9 jours 101/2-1310

141.87 €

1 9 jours 105/8-116

146.03 €

1 Disponible 24 jours 10#2-5615

146.03 €

1 Disponible 24 jours 10#4-4015

104.56 €

1 9 jours 10#6-3215

104.56 €

1 9 jours 10#8-3215

60.14 €

36.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10#10-2415

166.78 €

1 9 jours 10#12-2415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Outil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type de vis pour taraud Filetage (gros) unifié Application Insertion / retrait

Assistance technique