Paquets de pièces de recul (UNF)【5-10 pièces par conditionnement】

Paquets de pièces de recul (UNF)
  • En promotion
  • Remise sur volume
*Unfortunately, only lengths of 1.5D are available.

[Features]
• Recoil created by winding high quality stainless steel wire with a rhomboid cross section into a spring shape
• Insert is made one turn larger than the base material hole, and has a mild taper
• Once installed, the spring action makes it an almost permanent fixture that cannot be extracted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24043
24053
24063
24073
24083
24103
24543
24563
24603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage (après insertion), unifié
(pouce)

7.84 €

4.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101/4-28

8.29 €

4.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

105/16-24

10.86 €

5.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103/8-24

14.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 107/16-20

19.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101/2-20

21.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 105/8-18

9.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10#4-40

9.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10#6-40

9.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10#10-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Insert de vis Application Métal léger Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à vis Filetage (fin) unifié Longueur (après insertion) L (D = dia. arbre de vis M) 1.5D Encoche Disponible
Unité de vente Boîte / paquet Application Métal léger Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication
Nombre contenu dans un paquet 10

Assistance technique