Taille spéciale sans recul

Taille spéciale sans recul
  • En promotion
  • Remise sur volume
· Type: Threaded insert use
· Application: Light metal
· Materials: SUS304
· Thread type: Coarse with notch
· Sales unit: Available individually starting from quantities of 1
· Thread diameter after insertion (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10
· Length after insertion (D = screw diameter M): 0.5D, 0.8D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05030-1.5
05030-2.4
05040-2.0
05040-3.2
05050-2.5
05050-4.0
05060-3.0
05060-4.8
05080-4.0
05080-6.4
05100-5.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de filetage (inséré) M
(mm)
Longueur (après insertion) L (D = dia. arbre de vis M)

2.10 €

0.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.5D

1.76 €

1 Disponible 5 jours 1030.8D

0.87 €

1 Disponible 5 jours 1040.5D

2.10 €

0.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040.8D

2.10 €

0.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.5D

2.10 €

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.8D

2.10 €

0.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060.5D

2.10 €

0.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060.8D

2.09 €

1 Disponible 5 jours 1080.5D

2.09 €

1 Disponible 5 jours 1080.8D

2.33 €

1 Disponible 5 jours 10100.5D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Insert de vis Application Métal léger Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à vis Gros Encoche Disponible Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique