Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS13A-45E-1/2B |
SCS13A-45E-1/4B |
SCS13A-45E-1B |
SCS13A-45E-2B |
SCS13A-45E-3/4B |
SCS13A-45E-3/8B |
SCS13A-45E-11/2B |
SCS13A-45E-11/4B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | ||
7.61 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | ||
19.67 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
44.02 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | ||
13.26 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | ||
7.64 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | ||
30.44 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
24.17 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 45° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles