Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord union [U]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-U-1/2B
SCS13A-U-1/4B
SCS13A-U-1/8B
SCS13A-U-1B
SCS13A-U-2B
SCS13A-U-3/4B
SCS13A-U-3/8B
SCS13A-U-11/2B
SCS13A-U-11/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

19.08 €

1 8 jours 1/2B (15A)

16.36 €

1 8 jours 1/4B (8A)

16.36 €

1 8 jours 1/8B (6A)

32.79 €

1 8 jours 1B (25A)

74.43 €

1 8 jours 2B (50A)

24.84 €

1 8 jours 3/4B (20A)

16.87 €

1 8 jours 3/8B (10A)

53.11 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

42.13 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union femelle-femelle
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique