Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
4.37 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
4.94 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
4.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
10.30 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
10.30 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
10.30 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
10.30 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
26.91 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
26.91 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
26.91 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
26.91 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
6.52 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
6.92 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
6.79 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
4.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
3.61 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
18.49 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
18.49 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
18.49 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
18.49 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
14.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
14.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
14.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
14.33 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Matériau | EN 1.4308 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles