Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, bouchon [P]

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, bouchon [P]
  • Remise sur volume
Materials used include SUS304 (1/8B - 3/4B) and SCS13A (1B - 2B).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-P-1B
SCS13A-P-2B
SUS304-P-1/4B
SUS304-P-1/8B
SUS304-P-3/4B
SUS304-P-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

9.07 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

18.02 €

1 8 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)

3.33 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)

3.25 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)

6.22 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)

4.35 €

1 Disponible 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique