Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, douille droite [S]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-S-1/2B
SUS304-S-1/4B
SUS304-S-1/8B
SUS304-S-1B
SUS304-S-2B
SUS304-S-3/4B
SUS304-S-3/8B
SUS304-S-3B
SUS304-S-4B
SUS304-S-11/2B
SUS304-S-11/4B
SUS304-S-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.56 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)

3.16 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)

3.08 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)

6.61 €

1 8 jours 1B (25A)

19.00 €

1 8 jours 2B (50A)

4.73 €

1 14 jours 3/4B (20A)

3.21 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)

45.35 €

1 8 jours 3B (80A)

78.52 €

1 8 jours 4B (100A)

12.62 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

10.49 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

34.70 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rp Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique