Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS304-HPTS-1B |
SUS304-HPTS-3/8B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 40 | 25 | ||
4.72 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 22 | 18 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔tuyau en acier | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles