Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS13A-SN-1/2B |
SCS13A-SN-1/4B |
SCS13A-SN-1/8B |
SCS13A-SN-1B |
SCS13A-SN-2B |
SCS13A-SN-3/4B |
SCS13A-SN-3/8B |
SCS13A-SN-11/2B |
SCS13A-SN-11/4B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | ||
3.38 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | ||
3.36 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | ||
9.62 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | ||
24.95 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | ||
7.10 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | ||
3.62 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | ||
17.43 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | ||
12.71 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles