Acier inoxydable - raccord à vis pour tuyau - embout long à un côté [NSL]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS304-NSL-1/2B-200
SUS304-NSL-1/4B-50
SUS304-NSL-3/8B-100
SUS304-NSL-21/2B-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Longueur L
(mm)

12.43 €

1 11 jours 1/2B (15A)200

2.79 €

1 Disponible 14 jours 1/4B (8A)50

5.93 €

1 14 jours 3/8B (10A)100

36.99 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Forme de connexion Embouts simples
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique