Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | 11 jours | 10A | ||
10.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15A | |
10.57 € | 1 | 6 jours | 20A | ||
15.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25A | |
25.67 € | 1 | 8 jours | 32A | ||
25.67 € | 1 | 11 jours | 40A | ||
33.77 € | 1 | 6 jours | 50A | ||
50.71 € | 1 | 6 jours | 65A | ||
51.40 € | 1 | 6 jours | 100A | ||
70.11 € | 1 | 8 jours | 125A | ||
80.97 € | 1 | 8 jours | 150A | ||
117.83 € | 1 | 8 jours | 200A | ||
224.20 € | 1 | 8 jours | 250A | ||
244.76 € | 1 | 8 jours | 300A |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Brides à plaques (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 5K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles