Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 8 jours | 15A | ||
16.50 € | 1 | 8 jours | 20A | ||
25.57 € | 1 | 8 jours | 25A | ||
37.21 € | 1 | 8 jours | 32A | ||
38.10 € | 1 | 8 jours | 40A | ||
45.48 € | 1 | 8 jours | 50A | ||
57.72 € | 1 | 8 jours | 65A | ||
61.63 € | 1 | 8 jours | 80A | ||
74.29 € | 1 | 8 jours | 100A | ||
120.85 € | 1 | 11 jours | 150A | ||
100.25 € | 1 | 11 jours | 200A | ||
160.14 € | 1 | 11 jours | 250A | ||
170.40 € | 1 | 11 jours | 300A |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Brides à plaques (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Rondelle à surface plate (RF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 10K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles