Bride de tuyau en acier inoxydable, bride à vis, JIS5K, SUSF304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUSF304-TRFF-5K-15A
SUSF304-TRFF-5K-20A
SUSF304-TRFF-5K-25A
SUSF304-TRFF-5K-32A
SUSF304-TRFF-5K-40A
SUSF304-TRFF-5K-50A
SUSF304-TRFF-5K-65A
SUSF304-TRFF-5K-80A
SUSF304-TRFF-5K-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

13.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

15A

14.85 €

1 6 jours 20A

17.90 €

7.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

25A

36.59 €

1 6 jours 32A

36.59 €

1 6 jours 40A

43.73 €

1 6 jours 50A

65.70 €

1 6 jours 65A

79.99 €

1 8 jours 80A

84.22 €

1 8 jours 100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brides à souder Bride standard Bride standard JIS Type à bride Type à vis
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pression nominale 5K Traitement de surface NA

Assistance technique