Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUSF304-TRFF-10K-15A |
SUSF304-TRFF-10K-20A |
SUSF304-TRFF-10K-32A |
SUSF304-TRFF-10K-40A |
SUSF304-TRFF-10K-50A |
SUSF304-TRFF-10K-65A |
SUSF304-TRFF-10K-80A |
SUSF304-TRFF-10K-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
18.44 € 12.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15A | |
20.57 € 14.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20A | |
36.27 € 25.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 32A | |
36.27 € 25.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40A | |
40.55 € 28.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50A | |
82.73 € | 1 | 7 jours | 65A | ||
60.14 € 42.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80A | |
88.80 € | 1 | 8 jours | 100A |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Type à vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 10K | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles