Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
8.60 € | 1 | 8 jours | 10A | ||
7.70 € | 1 | 8 jours | 15A | ||
9.63 € | 1 | 8 jours | 20A | ||
12.11 € | 1 | 8 jours | 25A | ||
22.55 € | 1 | 8 jours | 32A | ||
24.07 € | 1 | 8 jours | 40A | ||
30.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50A | |
43.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 65A | |
58.00 € | 1 | 8 jours | 80A | ||
79.46 € | 1 | 8 jours | 100A | ||
118.29 € | 1 | 6 jours | 125A | ||
135.25 € | 1 | 8 jours | 150A | ||
258.98 € | 1 | 8 jours | 200A | ||
360.74 € | 1 | 8 jours | 250A |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Fermeture (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 5K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles