Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | 8 jours | 10A | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 15A | ||
16.50 € | 1 | 8 jours | 20A | ||
25.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25A | |
36.03 € | 1 | 8 jours | 32A | ||
34.11 € | 1 | 6 jours | 40A | ||
42.45 € | 1 | 6 jours | 50A | ||
64.07 € | 1 | 8 jours | 65A | ||
68.99 € | 1 | 8 jours | 80A | ||
85.65 € | 1 | 6 jours | 100A | ||
112.07 € | 1 | 8 jours | 125A | ||
167.21 € | 1 | 8 jours | 150A | ||
232.19 € | 1 | 8 jours | 200A | ||
369.66 € | 1 | 8 jours | 250A | ||
576.87 € | 1 | 8 jours | 300A |
Loading...
Type | Brides à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Type à bride | Fermeture (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de l'assise de joint à embase | Assise sur toute la surface (FF) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pression nominale | 10K |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles