Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RD-56 |
RD-56-T |
RD-85 |
RD-85-T |
RD-100 |
RD-100-T |
RD-120 |
RD-120-T |
RD-150 |
RD-150-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Produits en pack / article seul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 56 | 58 | 4 001 à 10 000 | [Acier] Acier fer-cuivre-carbone (JIS-SMF4040) | 44 | 10000 | - | Produit de jeu | ||
6.72 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 56 | 20 | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | Composant d'émetteur | ||
44.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 85 | 62 | 4 001 à 10 000 | [Acier] EN-JS 1050 équiv. | 123 | 8000 | - | Produit de jeu | ||
10.97 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 85 | 21 | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | Composant d'émetteur | ||
80.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 100 | 68 | 4 001 à 10 000 | [Acier] EN-JS 1050 équiv. | 176 | 7000 | - | Produit de jeu | ||
13.41 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 100 | 22 | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | Composant d'émetteur | ||
109.01 € | 1 | 14 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 120 | 86 | 4 001 à 10 000 | [Acier] EN-JS 1050 équiv. | 258 | 6500 | - | Produit de jeu | ||
17.49 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 120 | 23 | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | Composant d'émetteur | ||
129.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 150 | 108 | 4 001 à 10 000 | [Acier] EN-JS 1050 équiv. | 450 | 6000 | - | Produit de jeu | ||
29.71 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 150 | 25 | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | Composant d'émetteur |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | NA | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Compact | Catégorie | Corps d'accouplement |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre extérieur K(mm)
Longueur totale A(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Produits en pack / article seul
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles