Accouplement à disque / S / KAYSEVen

Accouplement à disque / S / KAYSEVen
  • Remise sur volume
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product.

[Features]
· Metal leaf spring employs a dividing element, achieving excellent flexibility and high reliability.
· Elements are laminated elements of 0.3 mm and 0.5 mm thick, selected stainless steel.
· Number of sheets can be increased or decreased as required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-01
S-10
S-18
S-25
S-45
S-80
S-1000
S-130
S-1500
S-210
S-340
S-540
S-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur K
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement admissible (parallèle)
(mm)
Désalignement admissible (angle)
(deg)
Désalignement admissible (sens axial)
(mm)
Nombre de divisions

80.67 €

1 Disponible 7 jours 1010–Moins de 20605010 001 à 78 00010200000.410.54

154.67 €

1 7 jours 10100–Moins de 5008164.810 001 à 78 000100200000.510.74

164.58 €

1 7 jours 10100–Moins de 5009372.410 001 à 78 000180180000.611.34

171.65 €

1 7 jours 10100–Moins de 5001048310 001 à 78 000250150000.711.54

230.36 €

1 7 jours 10100–Moins de 500126100.210 001 à 78 000450130000.811.84

312.45 €

1 7 jours 10500–Moins de 1000143117.610 001 à 78 000800120000.60.70.66

1,645.87 €

1 11 jours 1010000–Moins de 200002762604 001 à 10 0001000050001.40.726

434.61 €

1 7 jours 101000–Moins de 5000168136.44 001 à 10 0001300100000.70.70.76

2,448.71 €

1 11 jours 1010000–Moins de 200003083074 001 à 10 0001500043001.50.72.26

606.88 €

1 7 jours 101000–Moins de 5000194153.04 001 à 10 000210080000.80.70.86

740.56 €

1 7 jours 101000–Moins de 5000214178.44 001 à 10 000340065000.90.70.96

1,292.89 €

1 7 jours 105000–Moins de 10000246208.84 001 à 10 000540055001.20.71.26

1,793.22 €

1 11 jours 105000–Moins de 10000276241.24 001 à 10 000700050001.40.71.46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Propriétés Couple élevé / Aucun jeu Catégorie Corps d'accouplement Produits en pack / article seul Produit de jeu

Assistance technique