NK-1000, flexible de type à raccord union standard

NK-1000, flexible de type à raccord union standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
A standard flexible hose with unions at both ends.

[Features]
· Structured with a union collar welded to the tube and a union fitting attached.
· Applicable tubing: STD.
· Opening diameter: 8A to 65A, or 80A or above for NK-1200.
· Length: 2200 mm to 10M. Note: Please contact MISUMI-VONA for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1000/FCMB-8A-1000
NK1000/FCMB-8A-1100
NK1000/FCMB-8A-1200
NK1000/FCMB-8A-1300
NK1000/FCMB-8A-1400
NK1000/FCMB-8A-1500
NK1000/FCMB-8A-1600
NK1000/FCMB-8A-1700
NK1000/FCMB-8A-1800
NK1000/FCMB-8A-1900
NK1000/FCMB-8A-2000
NK1000/FCMB-8A-300
NK1000/FCMB-8A-400
NK1000/FCMB-8A-500
NK1000/FCMB-8A-600
NK1000/FCMB-8A-700
NK1000/FCMB-8A-800
NK1000/FCMB-8A-900
NK1000/FCMB-10A-1000
NK1000/FCMB-10A-1100
NK1000/FCMB-10A-1200
NK1000/FCMB-10A-1300
NK1000/FCMB-10A-1400
NK1000/FCMB-10A-1500
NK1000/FCMB-10A-1600
NK1000/FCMB-10A-1700
NK1000/FCMB-10A-1800
NK1000/FCMB-10A-1900
NK1000/FCMB-10A-2000
NK1000/FCMB-10A-300
NK1000/FCMB-10A-400
NK1000/FCMB-10A-500
NK1000/FCMB-10A-600
NK1000/FCMB-10A-700
NK1000/FCMB-10A-800
NK1000/FCMB-10A-900
NK1000/FCMB-15A-1000
NK1000/FCMB-15A-1100
NK1000/FCMB-15A-1200
NK1000/FCMB-15A-1300
NK1000/FCMB-15A-1400
NK1000/FCMB-15A-1500
NK1000/FCMB-15A-1600
NK1000/FCMB-15A-1700
NK1000/FCMB-15A-1800
NK1000/FCMB-15A-1900
NK1000/FCMB-15A-2000
NK1000/FCMB-15A-300
NK1000/FCMB-15A-400
NK1000/FCMB-15A-500
NK1000/FCMB-15A-600
NK1000/FCMB-15A-700
NK1000/FCMB-15A-800
NK1000/FCMB-15A-900
NK1000/FCMB-20A-1000
NK1000/FCMB-20A-1100
NK1000/FCMB-20A-1200
NK1000/FCMB-20A-1300
NK1000/FCMB-20A-1400
NK1000/FCMB-20A-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFluide applicable D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau de pièce de connexion Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur sans lame
(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage) Pas
(mm)
Épaisseur de la plaque
(t)

49.21 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100100010.98A2.40.2

52.72 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100110010.98A2.40.2

56.26 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100120010.98A2.40.2

59.77 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100130010.98A2.40.2

63.29 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100140010.98A2.40.2

66.81 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100150010.98A2.40.2

70.34 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100160010.98A2.40.2

73.86 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100170010.98A2.40.2

77.39 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100180010.98A2.40.2

80.89 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100190010.98A2.40.2

84.41 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~100200010.98A2.40.2

24.57 €

1 5 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10030010.98A2.40.2

28.09 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10040010.98A2.40.2

31.61 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10050010.98A2.40.2

35.12 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10060010.98A2.40.2

38.66 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10070010.98A2.40.2

42.17 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10080010.98A2.40.2

45.70 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air7.225[Fonte] FCMB12.1-10~10090010.98A2.40.2

50.08 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100100015.110A3.10.25

53.58 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100110015.110A3.10.25

57.11 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100120015.110A3.10.25

60.63 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100130015.110A3.10.25

64.16 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100140015.110A3.10.25

67.68 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100150015.110A3.10.25

71.20 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100160015.110A3.10.25

74.71 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100170015.110A3.10.25

78.24 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100180015.110A3.10.25

81.76 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100190015.110A3.10.25

85.26 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~100200015.110A3.10.25

25.43 €

1 5 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10030015.110A3.10.25

28.94 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10040015.110A3.10.25

32.48 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10050015.110A3.10.25

35.99 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10060015.110A3.10.25

39.51 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10070015.110A3.10.25

43.03 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10080015.110A3.10.25

46.56 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air10.535[Fonte] FCMB16.3-10~10090015.110A3.10.25

50.93 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100100018.415A3.30.25

54.45 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100110018.415A3.30.25

57.98 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100120018.415A3.30.25

61.48 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100130018.415A3.30.25

65.02 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100140018.415A3.30.25

68.53 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100150018.415A3.30.25

72.07 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100160018.415A3.30.25

75.58 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100170018.415A3.30.25

79.10 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100180018.415A3.30.25

82.62 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100190018.415A3.30.25

86.13 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~100200018.415A3.30.25

26.30 €

1 Disponible 8 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10030018.415A3.30.25

29.80 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10040018.415A3.30.25

33.33 €

1 5 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10050018.415A3.30.25

36.85 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10060018.415A3.30.25

40.38 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10070018.415A3.30.25

43.90 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10080018.415A3.30.25

47.42 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~10090018.415A3.30.25

73.16 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100100025.420A3.80.3

78.79 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100110025.420A3.80.3

84.42 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100120025.420A3.80.3

90.06 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100130025.420A3.80.3

95.69 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100140025.420A3.80.3

101.31 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~100150025.420A3.80.3

Loading...

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de pièce de connexion Raccord
Type à raccord 1 Raccord union Type à raccord 2 Raccord union Pression de service max.(MPa) 1
Tresse Disponible Type de tuyau STD Lame Pli unique

Assistance technique