NK-1500, flexible de type à embout mâle

NK-1500, flexible de type à embout mâle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Standard flexible hose with tapered male threads at both ends.

[Features]
· Structured with male nipples (R) welded to the tube.
· Applicable tubing: STD / SA (flexible) / CLT (ultra-flexible).
· Select the tube according to use.
· Length: 250 mm to 10M.
· Note: Please contact MISUMI-VONA for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1500/FCMB-15A-1000
NK1500/FCMB-15A-1100
NK1500/FCMB-15A-1200
NK1500/FCMB-15A-1300
NK1500/FCMB-15A-1400
NK1500/FCMB-15A-1500
NK1500/FCMB-15A-1600
NK1500/FCMB-15A-1700
NK1500/FCMB-15A-1800
NK1500/FCMB-15A-1900
NK1500/FCMB-15A-2000
NK1500/FCMB-15A-300
NK1500/FCMB-15A-400
NK1500/FCMB-15A-500
NK1500/FCMB-15A-600
NK1500/FCMB-15A-700
NK1500/FCMB-15A-800
NK1500/FCMB-15A-900
NK1500/FCMB-20A-1000
NK1500/FCMB-20A-1100
NK1500/FCMB-20A-1200
NK1500/FCMB-20A-1300
NK1500/FCMB-20A-1400
NK1500/FCMB-20A-1500
NK1500/FCMB-20A-1600
NK1500/FCMB-20A-1700
NK1500/FCMB-20A-1800
NK1500/FCMB-20A-1900
NK1500/FCMB-20A-2000
NK1500/FCMB-20A-300
NK1500/FCMB-20A-400
NK1500/FCMB-20A-500
NK1500/FCMB-20A-600
NK1500/FCMB-20A-700
NK1500/FCMB-20A-800
NK1500/FCMB-20A-900
NK1500/FCMB-25A-1000
NK1500/FCMB-25A-1100
NK1500/FCMB-25A-1200
NK1500/FCMB-25A-1300
NK1500/FCMB-25A-1400
NK1500/FCMB-25A-1500
NK1500/FCMB-25A-1600
NK1500/FCMB-25A-1700
NK1500/FCMB-25A-1800
NK1500/FCMB-25A-1900
NK1500/FCMB-25A-2000
NK1500/FCMB-25A-300
NK1500/FCMB-25A-400
NK1500/FCMB-25A-500
NK1500/FCMB-25A-600
NK1500/FCMB-25A-700
NK1500/FCMB-25A-800
NK1500/FCMB-25A-900
NK1500/FCMB-32A-1000
NK1500/FCMB-32A-1100
NK1500/FCMB-32A-1200
NK1500/FCMB-32A-1300
NK1500/FCMB-32A-1400
NK1500/FCMB-32A-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFluide applicable D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau de pièce de connexion Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur sans lame
(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage) Pas
(mm)
Épaisseur de la plaque
(t)

58.76 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200100018.415A3.30.25

62.78 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200110018.415A3.30.25

66.81 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200120018.415A3.30.25

70.82 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200130018.415A3.30.25

74.84 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200140018.415A3.30.25

78.88 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200150018.415A3.30.25

82.90 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200160018.415A3.30.25

86.91 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200170018.415A3.30.25

90.94 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200180018.415A3.30.25

94.97 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200190018.415A3.30.25

98.99 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~200200018.415A3.30.25

30.59 €

1 5 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20030018.415A3.30.25

34.61 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20040018.415A3.30.25

38.62 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20050018.415A3.30.25

42.67 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20060018.415A3.30.25

46.69 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20070018.415A3.30.25

50.70 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20080018.415A3.30.25

54.73 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1350[Fonte] FCMB19.6-10~20090018.415A3.30.25

74.51 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200100025.420A3.80.3

79.32 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200110025.420A3.80.3

84.16 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200120025.420A3.80.3

88.98 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200130025.420A3.80.3

93.81 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200140025.420A3.80.3

98.63 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200150025.420A3.80.3

103.47 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200160025.420A3.80.3

108.28 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200170025.420A3.80.3

113.12 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200180025.420A3.80.3

82.41 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200190025.420A3.80.3

85.77 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~200200025.420A3.80.3

40.69 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20030025.420A3.80.3

45.53 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20040025.420A3.80.3

50.36 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20050025.420A3.80.3

55.18 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20060025.420A3.80.3

60.02 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20070025.420A3.80.3

64.83 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20080025.420A3.80.3

69.67 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air1965[Fonte] FCMB26.9-10~20090025.420A3.80.3

83.80 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200100032.525A4.50.3

88.62 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200110032.525A4.50.3

93.45 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200120032.525A4.50.3

98.27 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200130032.525A4.50.3

103.11 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200140032.525A4.50.3

107.92 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200150032.525A4.50.3

112.76 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200160032.525A4.50.3

82.16 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200170032.525A4.50.3

85.52 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200180032.525A4.50.3

88.90 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200190032.525A4.50.3

92.27 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~200200032.525A4.50.3

50.00 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20030032.525A4.50.3

54.82 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20040032.525A4.50.3

59.66 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20050032.525A4.50.3

64.47 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20060032.525A4.50.3

69.31 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20070032.525A4.50.3

74.15 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20080032.525A4.50.3

78.96 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air25.380[Fonte] FCMB34-10~20090032.525A4.50.3

88.20 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200100040.632A5.10.3

94.39 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200110040.632A5.10.3

100.55 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200120040.632A5.10.3

106.74 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200130040.632A5.10.3

112.93 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200140040.632A5.10.3

119.11 €

1 7 jours 10Vapeur / Eau / Huile / Air33.5100[Fonte] FCMB42.2-10~200150040.632A5.10.3

Loading...

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de pièce de connexion Raccord
Type à raccord 1 Raccords en métal A Type à raccord 2 Raccords en métal A Pression de service max.(MPa) 1
Tresse Disponible Type de tuyau STD Lame Pli unique

Assistance technique