NK-1800, flexible à bride sanitaire (virole)

NK-1800, flexible à bride sanitaire (virole)
For adjusting piping errors, absorbing displacement, and dampening vibration. The flanges for the STD type are welded on to the tube. The SNT type is a flexible, lightweight and high performance structure in which there is no gap between it and the inner surface and few steps between the flange and tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1800/SUS304-1.0S-1000
NK1800/SUS304-1.0S-1100
NK1800/SUS304-1.0S-1200
NK1800/SUS304-1.0S-1300
NK1800/SUS304-1.0S-1400
NK1800/SUS304-1.0S-1500
NK1800/SUS304-1.0S-1600
NK1800/SUS304-1.0S-1700
NK1800/SUS304-1.0S-1800
NK1800/SUS304-1.0S-1900
NK1800/SUS304-1.0S-2000
NK1800/SUS304-1.0S-300
NK1800/SUS304-1.0S-400
NK1800/SUS304-1.0S-500
NK1800/SUS304-1.0S-600
NK1800/SUS304-1.0S-700
NK1800/SUS304-1.0S-800
NK1800/SUS304-1.0S-900
NK1800/SUS304-1.5S-1000
NK1800/SUS304-1.5S-1100
NK1800/SUS304-1.5S-1200
NK1800/SUS304-1.5S-1300
NK1800/SUS304-1.5S-1400
NK1800/SUS304-1.5S-1500
NK1800/SUS304-1.5S-1600
NK1800/SUS304-1.5S-1700
NK1800/SUS304-1.5S-1800
NK1800/SUS304-1.5S-1900
NK1800/SUS304-1.5S-2000
NK1800/SUS304-1.5S-300
NK1800/SUS304-1.5S-400
NK1800/SUS304-1.5S-500
NK1800/SUS304-1.5S-600
NK1800/SUS304-1.5S-700
NK1800/SUS304-1.5S-800
NK1800/SUS304-1.5S-900
NK1800/SUS304-1.25S-1000
NK1800/SUS304-1.25S-1100
NK1800/SUS304-1.25S-1200
NK1800/SUS304-1.25S-1300
NK1800/SUS304-1.25S-1400
NK1800/SUS304-1.25S-1500
NK1800/SUS304-1.25S-1600
NK1800/SUS304-1.25S-1700
NK1800/SUS304-1.25S-1800
NK1800/SUS304-1.25S-1900
NK1800/SUS304-1.25S-2000
NK1800/SUS304-1.25S-300
NK1800/SUS304-1.25S-400
NK1800/SUS304-1.25S-500
NK1800/SUS304-1.25S-600
NK1800/SUS304-1.25S-700
NK1800/SUS304-1.25S-800
NK1800/SUS304-1.25S-900
NK1800/SUS304-2.0S-1000
NK1800/SUS304-2.0S-1100
NK1800/SUS304-2.0S-1200
NK1800/SUS304-2.0S-1300
NK1800/SUS304-2.0S-1400
NK1800/SUS304-2.0S-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur sans lame
(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)

100.01 €

1 8 jours 1021.68031.21000301.0S

103.52 €

1 8 jours 1021.68031.21100301.0S

107.04 €

1 8 jours 1021.68031.21200301.0S

110.55 €

1 8 jours 1021.68031.21300301.0S

114.07 €

1 8 jours 1021.68031.21400301.0S

117.59 €

1 8 jours 1021.68031.21500301.0S

121.10 €

1 8 jours 1021.68031.21600301.0S

124.62 €

1 8 jours 1021.68031.21700301.0S

128.13 €

1 8 jours 1021.68031.21800301.0S

131.65 €

1 8 jours 1021.68031.21900301.0S

135.16 €

1 8 jours 1021.68031.22000301.0S

107.50 €

1 5 jours 1021.68031.2300301.0S

112.42 €

1 8 jours 1021.68031.2400301.0S

82.42 €

1 8 jours 1021.68031.2500301.0S

85.93 €

1 8 jours 1021.68031.2600301.0S

89.45 €

1 8 jours 1021.68031.2700301.0S

92.96 €

1 8 jours 1021.68031.2800301.0S

96.48 €

1 8 jours 1021.68031.2900301.0S

145.71 €

1 8 jours 1032.511046.61000451.5S

151.52 €

1 8 jours 1032.511046.61100451.5S

157.33 €

1 8 jours 1032.511046.61200451.5S

163.14 €

1 8 jours 1032.511046.61300451.5S

168.95 €

1 8 jours 1032.511046.61400451.5S

174.77 €

1 8 jours 1032.511046.61500451.5S

180.58 €

1 8 jours 1032.511046.61600451.5S

186.39 €

1 8 jours 1032.511046.61700451.5S

192.20 €

1 8 jours 1032.511046.61800451.5S

198.01 €

1 8 jours 1032.511046.61900451.5S

203.82 €

1 8 jours 1032.511046.62000451.5S

105.05 €

1 5 jours 1032.511046.6300451.5S

110.86 €

1 5 jours 1032.511046.6400451.5S

116.67 €

1 8 jours 1032.511046.6500451.5S

122.48 €

1 8 jours 1032.511046.6600451.5S

128.29 €

1 8 jours 1032.511046.6700451.5S

134.10 €

1 8 jours 1032.511046.6800451.5S

139.90 €

1 8 jours 1032.511046.6900451.5S

125.53 €

1 8 jours 1026.89038.1100036.51.25S

129.66 €

1 8 jours 1026.89038.1110036.51.25S

133.79 €

1 8 jours 1026.89038.1120036.51.25S

137.91 €

1 8 jours 1026.89038.1130036.51.25S

142.05 €

1 8 jours 1026.89038.1140036.51.25S

146.18 €

1 8 jours 1026.89038.1150036.51.25S

150.30 €

1 8 jours 1026.89038.1160036.51.25S

154.43 €

1 8 jours 1026.89038.1170036.51.25S

158.56 €

1 8 jours 1026.89038.1180036.51.25S

162.68 €

1 8 jours 1026.89038.1190036.51.25S

166.82 €

1 8 jours 1026.89038.1200036.51.25S

96.64 €

1 8 jours 1026.89038.130036.51.25S

100.76 €

1 8 jours 1026.89038.140036.51.25S

104.89 €

1 8 jours 1026.89038.150036.51.25S

109.02 €

1 8 jours 1026.89038.160036.51.25S

113.14 €

1 8 jours 1026.89038.170036.51.25S

117.28 €

1 8 jours 1026.89038.180036.51.25S

121.41 €

1 8 jours 1026.89038.190036.51.25S

172.63 €

1 8 jours 1041.112056.7100054.52.0S

180.42 €

1 8 jours 1041.112056.7110054.52.0S

188.22 €

1 8 jours 1041.112056.7120054.52.0S

196.02 €

1 8 jours 1041.112056.7130054.52.0S

203.82 €

1 8 jours 1041.112056.7140054.52.0S

211.61 €

1 8 jours 1041.112056.7150054.52.0S

Loading...

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Huile / Air / Produits chimiques / Médicament
Type de pièce de connexion Bride Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Disponible
Matériau de pièce de connexion Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Plage de températures de fonctionnement(°C) ::180 Type à bride Virole
Type de tuyau SA Lame Pli unique

Assistance technique