Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur sans lame (φ) | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | Pas (mm) | Épaisseur de la plaque (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1000 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
86.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1100 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1200 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
90.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1300 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
92.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1400 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
95.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1500 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
97.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1600 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
99.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1700 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
101.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1800 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
103.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 1900 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
105.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 2000 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
97.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 300 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
100.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 12.5 | 40 | 400 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
103.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 500 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
106.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 600 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
109.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 700 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
80.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 800 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
82.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 40 | 900 | 16.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.8 | 0.15 | ||
107.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1000 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
80.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1100 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
84.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1200 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
87.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1300 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
91.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1400 | 8.5 | 1/2B (φ12.7) | 1.6 | 0.15 | ||
95.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1500 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
98.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1600 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
102.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1700 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
106.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1800 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
109.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 1900 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
113.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 2000 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
71.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.5 | 30 | 300 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
76.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.5 | 30 | 400 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
81.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 500 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
86.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 600 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
91.97 € | 1 | 14 jours | 10 | 5.5 | 30 | 700 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
97.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 800 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
102.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 5.5 | 30 | 900 | 8.5 | 1/4B (φ6.35) | 1.6 | 0.15 | ||
89.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1000 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
94.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1100 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
98.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1200 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
103.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1300 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
108.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1400 | 5 | 1/2B (φ12.7) | 1.2 | 0.10 | ||
113.61 € | 1 | 14 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1500 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
118.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1600 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
123.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1700 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
128.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1800 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
133.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 1900 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
138.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 2000 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
76.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.5 | 30 | 300 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
83.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.5 | 30 | 400 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
90.41 € | 1 | 15 jours | 10 | 3.5 | 30 | 500 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
97.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 600 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
104.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 700 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
110.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 800 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
84.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 3.5 | 30 | 900 | 5 | 1/8B (φ3.18) | 1.2 | 0.10 | ||
106.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1000 | 13.5 | 3/8B (φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
109.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1100 | 13.5 | 3/8B (φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
79.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1200 | 13.5 | 3/8B (φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
81.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1300 | 13.5 | 3/8B (φ9.52) | 2.5 | 0.15 | ||
83.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1400 | 13.5 | 1/2B (φ12.7) | 2.5 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 25 | 1500 | 13.5 | 3/8B (φ9.52) | 2.5 | 0.15 |
Loading...
Type | Flexible | Tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Gaz / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Extrémité de tuyau | Pression de service max.(MPa) | 0.3 | Tresse | NA |
Matériau de pièce de connexion | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::300 | Type de tuyau | CLT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur(mm)
Diamètre extérieur sans lame(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles