NK-2300V, flexible de type à bride à vide JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK2300V/SUS304-80A-600
NK2300V/SUS304-80A-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)

510.98 €

1 12 jours 10600

529.44 €

1 12 jours 10700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Gaz / Air
D.I. d(Ø) 78 Type de pièce de connexion Bride Pression de service max.(MPa) 0.15
Tresse NA Rayon de pliage minimum(mm) 200 Matériau de pièce de connexion Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::150 Type à bride Bride JIS Type de tuyau CLT
Diamètre extérieur sans lame(φ) 100.5 Diamètre nominal (diamètre d'alésage) 80A Pas(mm) 5
Épaisseur de la plaque(t) 0.3

Assistance technique