Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tuyau | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | Matériau de pièce de connexion | Longueur (mm) | Diamètre extérieur sans lame (φ) | Taille de bride | Épaisseur de la plaque (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
102.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1100 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
104.96 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1200 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
80.28 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
81.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
83.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
87.01 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
90.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
84.98 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
87.19 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
89.42 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
91.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
93.85 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
96.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
98.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
117.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
122.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1100 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
126.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1200 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
131.65 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
136.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
141.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
145.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
150.61 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
155.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
160.09 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
164.83 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
89.00 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
93.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
98.48 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
103.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
107.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
112.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
137.30 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
143.11 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1100 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
148.92 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1200 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
154.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
160.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
166.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
172.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
177.98 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
183.79 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
189.60 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
195.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
96.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
102.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
108.26 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
114.07 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
119.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
125.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
131.49 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
215.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1000 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
226.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1100 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
238.67 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1200 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
250.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1300 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
262.22 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1400 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
273.99 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1500 | 54 | KF40 | 0.25 |
Loading...
Type | Flexible | Fluide applicable | Gaz / Air | Type de pièce de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Tresse | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::150 | Type à bride | Bride KF |
Type de tuyau | CLT |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Matériau de pièce de connexion
Longueur(mm)
Diamètre extérieur sans lame(φ)
Taille de bride
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles