Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Fluide applicable | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Matériau de pièce de connexion | Diamètre extérieur avec lame (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur (mm) | Type à bride | Lame | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | Pas (mm) | Épaisseur de la plaque (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.54 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
103.53 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.52 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
109.49 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
112.48 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
115.47 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
118.43 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.82 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
86.91 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.00 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.07 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
79.68 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
82.66 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.65 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.61 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.60 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
94.58 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.56 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 13 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
123.02 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
88.62 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
91.30 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
93.97 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.65 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
99.34 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
102.01 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
104.69 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.36 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
110.05 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
112.73 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 2000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.17 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
100.00 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.84 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.67 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
111.52 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
115.33 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
119.17 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 19 | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.48 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
106.60 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1100 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
109.72 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1200 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
112.85 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
115.97 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
119.11 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
122.23 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
125.35 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
128.48 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
131.60 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
134.72 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 2000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
116.81 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
121.27 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
125.75 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
130.22 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 600 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
94.11 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 700 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
97.23 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 800 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
100.35 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 25.3 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 900 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
135.00 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1000 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
139.31 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1100 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
143.63 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1200 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
147.95 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1300 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
152.26 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1400 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
156.57 € | 1 | 7 jours | 10 | Vapeur / Eau / Huile / Air | 33.5 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 42.2 | -10~250 | 1500 | Bride libre à une extrémité | Pli unique | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
Type | Flexible | Tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type de pièce de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2 | Tresse | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Matériau de pièce de connexion
Longueur(mm)
Type à bride
Lame
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles