Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NK6300/10K-SUS304-50A-500
Type | Flexible | Tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Vapeur / Eau / Huile / Air / Produits chimiques / Médicament |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 54 | Type de pièce de connexion | Bride | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Tresse | Disponible | Rayon de pliage minimum(mm) | 135 | Matériau de pièce de connexion | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Diamètre extérieur avec lame(Ø) | 72.1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::100 | Longueur(mm) | 500 |
Type à bride | Bride libre aux deux extrémités | Type de tuyau | SA | Lame | Pli unique |
Diamètre extérieur sans lame(φ) | 70.5 | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | 50A | Pas(mm) | 11 |
Épaisseur de la plaque(t) | 0.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Flexible de type à bride NK-6300 (non soudé), le numéro d'article est le suivant: NK6300/10K-SUS304-50A-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NK6300/10K-SUS304-50A-500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles