Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de section soudée (vérin intérieur, soufflet) | Matériau de pièces de connexion | Nominal | Pression de service minimum (MPa) | Longueur (mm) | Diamètre intérieur | Pas (mm) | Épaisseur de la plaque (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 20A | 0.5 | 100 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
147.35 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 20A | 0.5 | 130 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
158.07 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 20A | 0.5 | 160 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
168.81 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 20A | 0.5 | 190 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
137.63 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 25A | 0.5 | 100 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
148.34 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 25A | 0.5 | 130 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
159.05 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 25A | 0.5 | 160 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
169.77 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 25A | 0.5 | 190 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
166.12 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 32A | 0.5 | 160 | 42.0 | 7.0 | 0.3 | ||
178.61 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 32A | 0.5 | 190 | 42.0 | 7.0 | 0.3 | ||
147.47 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 40A | 0.5 | 100 | 47.5 | 7.5 | 0.35 | ||
159.08 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 40A | 0.5 | 130 | 47.5 | 7.5 | 0.35 | ||
170.68 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 40A | 0.5 | 160 | 47.5 | 7.5 | 0.35 | ||
182.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 40A | 0.5 | 190 | 47.5 | 7.5 | 0.35 | ||
153.85 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 50A | 0.5 | 100 | 59.5 | 8.5 | 0.35 | ||
175.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 50A | 0.5 | 150 | 59.5 | 8.5 | 0.35 | ||
196.72 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 50A | 0.5 | 200 | 59.5 | 8.5 | 0.35 | ||
218.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 50A | 0.5 | 250 | 59.5 | 8.5 | 0.35 | ||
173.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 65A | 0.5 | 100 | 75.0 | 9.5 | 0.4 | ||
200.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 65A | 0.5 | 150 | 75.0 | 9.5 | 0.4 | ||
226.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 65A | 0.5 | 200 | 75.0 | 9.5 | 0.4 | ||
253.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 65A | 0.5 | 250 | 75.0 | 9.5 | 0.4 | ||
200.48 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 80A | 0.5 | 100 | 88.0 | 10.5 | 0.4 | ||
216.56 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 80A | 0.5 | 150 | 88.0 | 10.5 | 0.4 | ||
232.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 80A | 0.5 | 200 | 88.0 | 10.5 | 0.4 | ||
248.70 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 80A | 0.5 | 250 | 88.0 | 10.5 | 0.4 | ||
232.19 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 100A | 0.38 | 100 | 113.0 | 10.5 | 0.4 | ||
244.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 100A | 0.38 | 150 | 113.0 | 10.5 | 0.4 | ||
257.19 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 100A | 0.38 | 200 | 113.0 | 10.5 | 0.4 | ||
269.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 100A | 0.38 | 250 | 113.0 | 10.5 | 0.4 | ||
322.98 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 125A | 0.5 | 100 | 138.0 | 12.0 | 0.5 | ||
383.70 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 125A | 0.5 | 150 | 138.0 | 12.0 | 0.5 | ||
444.41 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 125A | 0.5 | 200 | 138.0 | 12.0 | 0.5 | ||
505.12 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 125A | 0.5 | 250 | 138.0 | 12.0 | 0.5 | ||
390.08 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 150A | 0.5 | 100 | 164.0 | 15 | 0.5 | ||
470.13 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 150A | 0.5 | 160 | 164.0 | 15 | 0.5 | ||
550.20 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 150A | 0.5 | 220 | 164.0 | 15 | 0.5 | ||
630.25 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 150A | 0.5 | 280 | 164.0 | 15 | 0.5 | ||
504.71 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 200A | 0.5 | 110 | 216 | 15 | 0.5 | ||
610.06 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 200A | 0.5 | 180 | 216 | 15 | 0.5 | ||
715.41 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 200A | 0.5 | 250 | 216 | 15 | 0.5 | ||
820.77 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 200A | 0.5 | 320 | 216 | 15 | 0.5 | ||
774.27 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 250A | 0.35 | 120 | 268 | 18 | 0.5 | ||
870.68 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 250A | 0.35 | 190 | 268 | 18 | 0.5 | ||
967.11 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 250A | 0.35 | 260 | 268 | 18 | 0.5 | ||
1,063.55 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 250A | 0.35 | 330 | 268 | 18 | 0.5 | ||
848.80 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 300A | 0.28 | 130 | 317 | 20 | 0.5 | ||
982.75 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 300A | 0.28 | 200 | 317 | 20 | 0.5 | ||
1,116.67 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 300A | 0.28 | 270 | 317 | 20 | 0.5 | ||
1,250.59 € | 1 | 11 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 300A | 0.28 | 340 | 317 | 20 | 0.5 | ||
215.89 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 20A | 0.5 | 100 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
226.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 20A | 0.5 | 130 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
237.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 20A | 0.5 | 160 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
248.91 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 20A | 0.5 | 190 | 27 | 6.0 | 0.3 | ||
215.89 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 25A | 0.5 | 100 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
226.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 25A | 0.5 | 130 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
237.90 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 25A | 0.5 | 160 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
248.91 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 25A | 0.5 | 190 | 33.5 | 6.3 | 0.3 | ||
249.53 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 32A | 0.5 | 100 | 42.0 | 7.0 | 0.3 | ||
262.04 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 32A | 0.5 | 130 | 42.0 | 7.0 | 0.3 |
Loading...
Type à raccord | Forme des soufflets | Fluides utilisables | Vapeur / Eau / Gaz / Air | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type à bride | Bride JIS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de section soudée (vérin intérieur, soufflet)
Matériau de pièces de connexion
Nominal
Pression de service minimum(MPa)
Longueur(mm)
Diamètre intérieur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles