NK-RB-F Joint flexible en caoutchouc sphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK-RB-F-10K/SS400-20A-150
NK-RB-F-10K/SS400-25A-150
NK-RB-F-10K/SS400-32A-150
NK-RB-F-10K/SS400-40A-150
NK-RB-F-10K/SS400-50A-150
NK-RB-F-10K/SS400-65A-150
NK-RB-F-10K/SS400-80A-150
NK-RB-F-10K/SS400-100A-150
NK-RB-F-10K/SS400-125A-150
NK-RB-F-10K/SS400-150A-150
NK-RB-F-10K/SS400-200A-150
NK-RB-F-10K/SS400-250A-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Longueur
(mm)
Diamètre intérieur

103.61 €

1 8 jours 20A15024

118.09 €

1 8 jours 25A15027

120.83 €

1 8 jours 32A15037

126.31 €

1 8 jours 40A15037

155.84 €

1 8 jours 50A15044

201.49 €

1 8 jours 65A15060

203.13 €

1 8 jours 80A15073

248.79 €

1 8 jours 100A15095

346.67 €

1 7 jours 125A150120

437.99 €

1 7 jours 150A150145

554.86 €

1 14 jours 200A150187

920.40 €

1 14 jours 250A200239

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau / Gaz / Air Types de pièces de connexion Bride
Matériau de section soudée (vérin intérieur, soufflet) EPDM Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Pression de service minimum(MPa) 1
Type à bride Bride JIS Température maximale de fonctionnement(°C) 55

Assistance technique