Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre intérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|
432.81 € | 1 | 10 jours | 20A | 25 | ||
451.69 € | 1 | 10 jours | 25A | 25 | ||
515.24 € | 1 | 10 jours | 32A | 36 | ||
524.12 € | 1 | 10 jours | 40A | 36 | ||
596.56 € | 1 | 10 jours | 50A | 48 | ||
930.16 € | 1 | 10 jours | 65A | 62 | ||
1,013.25 € | 1 | 10 jours | 80A | 72 | ||
1,310.62 € | 1 | 10 jours | 100A | 98 | ||
1,854.84 € | 1 | 12 jours | 125A | 124 | ||
2,223.44 € | 1 | 12 jours | 150A | 149 |
Loading...
Type à raccord | Pièce de raccordement en caoutchouc | Fluides utilisables | Eau / Gaz / Huile / Air / Solvant / Produits chimiques / Médicament | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de section soudée (vérin intérieur, soufflet) | PTFE | Matériau de pièces de connexion | EN 1.0038 équiv. | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Type à bride | Bride JIS | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre intérieur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles