Boulons à tête carrée, entièrement filetés【150-500 pièces par conditionnement】

Boulons à tête carrée, entièrement filetés
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fits well with bits and and is highly resistant to wear and damage, which makes it suitable for high torque tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2080-M6X16-SUS
2080-M6X20-SUS
2080-M6X25-SUS
2080-M8X16-SUS
2080-M8X20-SUS
2080-M8X25-SUS
2080-M8X30-SUS
2080-M10X20-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)

127.71 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 106161

141.71 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 106201

149.11 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 36 jours 106251

144.33 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 108161.3

138.21 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 108201.3

142.29 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 108251.3

92.38 €

47.11 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

108301.3

111.45 €

56.84 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1010201.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Carrée Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Type de filetage Métrique, gros filet Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique