Moteur avec frein électromagnétique, série World K, moteur en unité simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4IK25GN-SW2M
5IK40GN-SW2M
5IK60GE-SW2M
5IK90GE-SW2M
5RK40GN-CW2ME
5RK90GE-CW2ME
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de moteur Dim. de l'embase carrée A
(mm)
Sortie nominale
(W)
Source d'alimentation Freins électromagnétiques, embrayages Tension
(V)
Type de connexion

205.86 €

1 13 jours Induction8025TriphaséFrein électromagnétique200 ~ 230Fil de sortie

259.07 €

1 6 jours Induction9040TriphaséNA200 ~ 230Fil de sortie

295.49 €

1 13 jours Induction9060TriphaséFrein électromagnétique200 ~ 230Fil de sortie

332.51 €

1 6 jours Induction9090TriphaséFrein électromagnétique200 ~ 230Câble

259.07 €

1 13 jours Réversible9040MonophaséFrein électromagnétique220 ~ 230Fil de sortie

332.51 €

1 13 jours Réversible9090MonophaséNA220 ~ 230Câble

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité du moteur Environnement Standard Forme du bout d'arbre Type d'arbre à pignons
Type de dispositif de protection ontre la surchauffe Protecteur thermique (type à retour automatique)

Assistance technique