Moteur couple série K / série World K, moteur individuel

Moteur couple série K / série World K, moteur individuel
Optimal for applications that require torque adjustments, such as winding, presser applications, etc.

[Features]
· Torque motor that conforms to international safety standards (excluding 40W).
· Motor rotation speed and torque can be adjusted by installing an external voltage adjuster.
· Torque motor unit TM series that combines with a power controller that is capable of easily adjusting torque is also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4TK10A-AW2J
4TK10GN-AW2J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du bout d'arbre

157.13 €

1 18 jours Type d'arbre rond

157.13 €

1 6 jours Type d'arbre à pignons

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité du moteur Type de moteur Couple Dim. de l'embase carrée A(mm) 80
Sortie nominale(W) 10 Source d'alimentation Monophasé Environnement Standard
Freins électromagnétiques, embrayages NA Tension(V) 100 Type à condensateur inclus Pour monophasé 100V, 200V
Ventilateur NA

Assistance technique