Moteur de régulation de vitesse de type unité, série US

Moteur de régulation de vitesse de type unité, série US
Unit product consisting of board surface mounting type control unit and speed control motor. Single-touch connection just by connecting a connector. Optimal for applications where simple speed control is desired. (No instant stop function.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US206-402E2
US425-402E2
US540-402E2
US590-502E2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dim. de l'embase carrée A
(mm)
Sortie nominale
(W)

181.28 €

1 6 jours 606

202.24 €

1 6 jours 8025

225.42 €

1 6 jours 9040

366.74 €

1 6 jours 9090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité du moteur Type de moteur Régulation de vitesse Source d'alimentation Monophasé
Environnement Standard Freins électromagnétiques, embrayages NA Tension(V) 220 / 230
Forme du bout d'arbre Type d'arbre à pignons

Assistance technique