Roulettes en caoutchouc Diene pour les charges moyennes (modèle GSB) à roulements

Roulettes en caoutchouc Diene pour les charges moyennes (modèle GSB) à roulements

Low starting resistance and running resistance coupled with excellent water resistance and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSB75
GSB100
GSB130
GSB150
GSB200-20
GSB200-25
GSB230
GSB250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A
(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B
(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D
(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

14.22 €

8 jours 75321038100

18.66 €

8 jours 100351242130

29.65 €

8 jours 130422051180

34.62 €

8 jours 150452057200

47.61 €

8 jours 200452057260

54.79 €

8 jours 200452557260

67.13 €

8 jours 230512563290

75.27 €

8 jours 250512563320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc diénique Roulement Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique